Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MQ15-X-Power male 0° shielded with cable  7000-P8001-P130300
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MQ15-X-Power male 0° shielded with cable

PUR 4x2,5 bk UL/CSA+drag chain 3,0m

Nr art.: 7000-P8001-P130300
Ciężar: 0.525 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Męski prosty
MQ15, 4-piny
ekranowany
bez koszulek kablowych
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate

Długość kabla 3 m
Typ montażu włożone, przykręcone
Powłoka styku posrebrzane
Family construction form MQ15
Odejście kablowe prosty
Materiał styk Stop miedzi
Liczba biegunów 4
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Długość cięcia (osłona) 30 mm
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 600 V
Prąd roboczy na styk maks. 16 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) 30 mm
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja w pełni użyte
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 4 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) HB
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Materiał mocowanie styków PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania Zamknięcie bagnetowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte
General data | Cable
Identyfikacja przewodu P13
Kolor izolacji pomarańcz
Structure | Cable
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, goły
Ekran kabla (osłona) 85 %
wire arrangement czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Cable weigth 149,6 g/m
Materiał płaszcz PUR
Outer-diameter (jacket) 10,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 1000 V
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 4 kV
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 4 kV
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -50 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -35 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 4 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 7,5 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track) 5 Mio.
Prędkość ruchu (C-track) 3 m/s
Skręcanie ± 15 °/m

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879738378
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 7000-P8001-P13xxxx_E492831-PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-P8001-P13xxxx_E492831-PVVA_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7000-P8001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki