Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MOduł sieciowy Cube67 DO16 E Valve HDM  5665106
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MOduł sieciowy Cube67 DO16 E Valve HDM

Nr art.: 5665106
Ciężar: 0.338 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DO16 - Valve (E) 0.6 m
HDM (SUB-D25)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC 24 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 0,05 A
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 150 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 75 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus In
Typ przyłącza 2 Bus Out
Typ przyłącza 3 Data
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 3
Family construction form D-Sub
Gender male
Liczba biegunów 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 25 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879045216
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 5665106_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5665106_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5665106_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5665106_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5665106_13-11.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5665106_13-11.18_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 5665106_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki