Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MODLINK VARIO  8-fold Body Plug  M1851-080602
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MODLINK VARIO 8-fold Body Plug

stainless steel 1.4404

Nr art.: M1851-080602
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.609 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Ruchoma obudowa
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
8-portowy

Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcany
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879573153
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide MMV1850-01_ina_10_05.pdf (05)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki