Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MODL.VARIO Accessories protection cap 97679  M1800-97679
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MODL.VARIO Accessories protection cap 97679

for coupling housing M1850- and M1851-060602, PE

Nr art.: M1800-97679
Ciężar: 0.013 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Modlink Vario
Akcesoria
Kapturek ochronny
PE
Jednostka opakowania: 1 sztuka
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PE
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 74 mm
Szerokość 74 mm
Głębokość 16 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879616591
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki