MIRO TR 48VDC FK Moduł optoizolatora
WE: 56 VDC - WY: 48 VDC / 0,5 A
Nr art.: | 6652505 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 0.5 A
48 V DC
Zaciski sprężynowe
48 V DC
Zaciski sprężynowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 12 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 18 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 56 V |
Prąd wejściowy DC | 6 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 100 µs |
---|---|
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,01 mA |
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 10 Hz |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 1000 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 5 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 48 V |
Prąd łączeniowy min. | 0,1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 0,5 A |
Spadek napięcia DC maks. | 1,2 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji | 3750 V |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 78 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 13 + |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 14 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | A 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879021845 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----