Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MIRO 6,2MM Optoizolator z separacją  6652561
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MIRO 6,2MM Optoizolator z separacją

WE: 53 VDC - WY: 250 VAC / 0,5A

Nr art.: 6652561
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.022 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Triac 0.5 A
24 V DC
Zaciski sprężynowe
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. 0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks. 5 V
Napięcie wejściowe DC min. 10 V
Napięcie wejściowe DC maks. 53 V
Prąd wejściowy DC 6,2 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. 10 ms
Opóźnienie włączania maks. 10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks. 0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. 1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. 20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min. 24 V
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Prąd łączeniowy min. 2 mA
Prąd łączeniowy maks. 0,5 A
Spadek napięcia AC maks. 1,5 V
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 2,5 kV
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 78 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 13
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 + A 1
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021685
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: P8 6652561_p8_2_51.zip (51)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652561_1592-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652561_1592-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki