Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY WITH LEAKAGE  52032
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY WITH LEAKAGE

CURRENT SUPPRESSION

Nr art.: 52032
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.035 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

1 zestyk przełączny
6 A
115 V AC/DC
Zaciski śrubowe
W tym module wbudowany jest tłumik prądów resztkowych (LCS), aby zapewnić bezpieczne wyłączenie modułu przy uruchomieniu przez półprzewodniki (np. Triacs).
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 115 V
Napięcie wejściowe AC min. 92 V
Napięcie wejściowe AC maks. 132 V
Napięcie wejściowe DC 115 V
Napięcie wejściowe DC min. 92 V
Napięcie wejściowe DC maks. 132 V
Prąd wejściowe 8 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Moc łączeniowa AC maks. 1500 VA
Moc łączeniowa DC maks. 120 W
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 250 V
Prąd łączeniowy DC 100 mA
Prąd łączeniowy maks. 6 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Elektryczny cykl życia 60000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 10000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. 5 ms
Czas zadziałania maks. 12 ms
Czas odbicia maks. 3 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk Ag Sn O2
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 91 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 71 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 12
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 11
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 1
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879879774
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 52032_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 52032_080128-0-000_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 52032_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 52032_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52032_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 52032_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 52032_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52032_29-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52032_07-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 52032_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
---- Zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki