Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MET 0063-230-400±15V/24 UL  86410
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MET 0063-230-400±15V/24 UL

Nr art.: 86410
Ciężar: 1.35 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,35 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,2 A
Inrush current at input voltage 1 5,1 A
Inrush current at input voltage 2 2,9 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 3,4 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 24 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 56 mm
Wymiar mocowania b 56 mm
Wymiar mocowania c 2,4 mm
Wysokość 70 mm
Szerokość 78 mm
Głębokość 91 mm
Średnica otworu 2,4 mm
Długość otworu 6,6 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 50 °C
Temperatura przechowywania min. -30 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC 2014/30/EU

GTIN 4065909078808
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 86410_E182075-XPTQ2_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 86410_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: P8 86410_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 86410_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86410_PD_X_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86410_08-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86410_08-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki