Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MDST three-phase autotransformer  866032
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MDST three-phase autotransformer

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Nr art.: 866032
Ciężar: 14.5 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Autotranformator
5 400 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 380 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Napięcie wejściowe 3 AC 420 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 8,4 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 8 A
Inrush current at input voltage 1 56 A
Inrush current at input voltage 2 54 A
Inrush current at input voltage 3 52 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 300 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 286 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 3 272 A
Liczba faz wejścia 3
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 3 × 230 / 1 × 220 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1 220 V
Napięcie wyjściowe AC 2 230 V
Moc łączeniowa AC maks. 5400 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejścia - PE 2,9 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 71 mm
Wymiar mocowania b 176 mm
Wysokość 90 mm
Szerokość 230 mm
Głębokość 205 mm
Średnica otworu 9 mm
Długość otworu 13 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C

ECLASS-6.0 27031301
ECLASS-6.1 27031301
ECLASS-7.0 27031301
ECLASS-8.0 27031301
ECLASS-9.0 27031301
ECLASS-10.1 27031301
ECLASS-11.1 27031301
ECLASS-12.0 27031301
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879589628
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866032_263-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866032_263-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki