MASI20 installation technology
Distributor 2x AS-I and 3x extern power
Nr art.: | 55606 |
Ciężar: | 0.087 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
3 interfejsy AS + 2 porty zasilające
w tym 5 złączy wtykowych
w tym 5 złączy wtykowych
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 36 V |
---|---|
Prąd roboczy na port maks. | 8 A |
Prąd sumaryczny maks. | 24 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Odporność izolacyjna ASI/Power | 200 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 52 mm |
Szerokość | 67 mm |
Głębokość | 90 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Norma produktu | EN 60664-1 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Asi Bus |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Zasilanie |
Typ przyłącza 3 | Power / Asi |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A + |
PIN 2 | A - |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Power + |
PIN 2 | Power - |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | Power + |
PIN 2 | Power - |
PIN 3 | AS-i + |
PIN 4 | AS-i - |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879050494 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Terminal wtykowy ----