Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

MASI20 installation technology

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials

Nr art.: 55605
Ciężar: 0.087 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

5 portów, uniwersalne
3 potencjały
w tym 5 złączy wtykowych
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 36 V
Prąd roboczy na port maks. 8 A
Prąd sumaryczny maks. 12 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Odporność izolacyjna Power/Power (EN 60664-1) 50 V
Odporność izolacyjna ASI/Power 200 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 25 mm
Szerokość 61 mm
Głębokość 152 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Norma produktu EN 60664-1

Connection types
Typ przyłącza 1 11
Typ przyłącza 2 12
Typ przyłącza 3 13
Typ przyłącza 4 21
Typ przyłącza 5 31
Connection type 6 123
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 1 +
PIN 2 11 -
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 12 +
PIN 2 12 -
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 13 +
PIN 2 13 -
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 21 +
PIN 2 21 -
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 31 +
PIN 2 31 -
Connection type 6
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 6
PIN 1 11 +
PIN 2 1 -
PIN 3 2 +
PIN 4 2 -
PIN 5 3 +
PIN 6 3 -

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879050500
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 55605_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55605_p8_2_30.zip (30)
  • Construction files: STP 55605_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55605_ina_5_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55605_18-05.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55605_18-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 55605_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Terminal wtykowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki