M8 panel feed through 3p shielded
Nr art.: | 7000-88111-0000000 |
Ciężar: | 0.035 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Przepust szafy rozdzielczej
Męski - żeński
M8, 3-piny
Montaż na tylnym panelu
ekranowany
Męski - żeński
M8, 3-piny
Montaż na tylnym panelu
ekranowany
Dane techniczne
Family construction form | M8 |
---|---|
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 4 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 30 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. | 100 |
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
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Materiał obudowa | Metal |
Materiał mocowanie styków | PA |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879689298 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |