Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 male straight / MSUD valve form C 8,0mm(small)  7000-88431-6330200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 male straight / MSUD valve form C 8,0mm(small)

PUR-OB 3x0,34 black UL, CSA 2m

Nr art.: 7000-88431-6330200
Ciężar: 0.082 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


MSUD
Typ C (8 mm) – M8, męski prosty
24 V AC ±20% / DC ±25%
2 pinów zajęte
Dioda LED i obwód zabezpieczający
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Długość kabla 2 m
Moment obrotowy 0,4 Nm
Family construction form M8
Gwint M2.5
Materiał PUR
Rozwartość klucza SW9
Moment obrotowy 0,4 Nm
Gwint M8 x 1
Materiał PBT
Dane techniczne | Dane elektryczne
Czas opóźnienia opadania maks. 20 ms
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 24 V
Napięcie robocze AC min. 19,2 V
Napięcie robocze AC maks. 28,8 V
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 18 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Szczytowe napięcie wyłączające maks. 55 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68, IP66K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Znamionowy pik napięciowy 0,8 kV
Dodatkowy obwód Dioda, Z-Diode
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement , czarny, niebieski
General data | Cable
Identyfikacja przewodu 633
Rodzaj przewodu 3
Kolor izolacji czarny
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , czarny, niebieski
Mechanical data | Cable
Cable weigth 29,7 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 90 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 4,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 6 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2,5 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 10 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track) 10 Mio. @ 25 °C
Dystans (C-track) 10 m @ 25 °C | poziomo
Prędkość ruchu (C-track) 3 m/s @ 25 °C
Liczba cykli skręcania 2 Mio.
Skręcanie ± 180 °/m
Prędkość skrętu 35 Cykle/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879119559
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klucz dynamometryczny ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki