Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 female snap-in straight with cable  7000-08221-0310150
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 female snap-in straight with cable

PUR-OB 4x0,25 yellow UL, CSA 1,5m

Nr art.: 7000-08221-0310150
Ciężar: 0.047 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Męski prosty
M8 (Snap In), 4-piny
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 1,5 m
Typ montażu włożone
Family construction form M8
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 6,5 mm
Odejście kablowe prosty
Kodowanie A
Materiał PUR
Liczba biegunów 4
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Norma produktu DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 50 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Napięcie robocze AC (UL) 30 V
Napięcie robocze DC (UL) 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Material screw connection PUR
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania Snap In
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement , czarny, niebieski, biały
General data | Cable
Identyfikacja przewodu 031
Rodzaj przewodu 3
Kolor izolacji żółty
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement , czarny, niebieski, biały
Mechanical data | Cable
Cable weigth 33 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 90 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 4,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 3,6 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2,5 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 10 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track) 10 Mio. @ 25 °C
Dystans (C-track) 10 m @ 25 °C | poziomo
Prędkość ruchu (C-track) 3 m/s @ 25 °C
Liczba cykli skręcania 2 Mio.
Skręcanie ± 180 °/m
Prędkość skrętu 35 Cykle/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879225724
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-08221_stp_x_a.zip (A)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-08001_02-08.19_ce_z_a.pdf (A)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Oznaczenie przewodu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki