Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M23 SERVO CABLE  7000-PS011-8212200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M23 SERVO CABLE

Specification: 6FX8002-5DS01-1CC0

Nr art.: 7000-PS011-8212200
Ciężar: 4.865 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Kabel zasilania z przewodami hamulcowymi dla SINAMICS S120 i silników z przyłączem M23 i hamulcem przytrzymującym
Żeński prosty – wstępnie zarobiony
M23, 6-pinów
ekranowany
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Żyły zasilające: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); żyły hamujące: 5 A (1.5 mm²)

Długość kabla 22 m
Moment obrotowy 2 Nm
Family construction form M23
Gwint M23 x 1
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 16 mm
Rozwartość klucza SW27
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. 600 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. 250 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks. 600 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. 250 V
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20, IP67
Stopień zanieczyszczenia 3
Rated surge voltage power contacts 4 kV
Rated surge voltage signal contacts 2 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady nickel plated
Materiał obudowa PUR
Blokada materiału Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement czarny, biały, (czarny W/L3/D/L-, czarny U/L1/C/L+, czarny V/L2, zielono-żółte)
General data | Cable
Identyfikacja przewodu 821
Funkcja kabla Hybrydowe, Sygnał, Power
Kolor izolacji pomarańcz
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires z Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires z Filler o Sposób łączenia twisted
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (osłona) 85 %
Ekranowanie skrętki kablowej (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Bandowanie Fiber tape, Fleece, Foil
Filler tak
wire arrangement czarny, biały, (czarny W/L3/D/L-, czarny U/L1/C/L+, czarny V/L2, zielono-żółte)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 231 g/m
Materiał płaszcz TMPU
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 11,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPM
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Material wire insulation (Power) TPM
Outer diameter wire insulation (Power) 2,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Printing colour wire insulation (Power) biały (czarna izolacja)
Liczba żył (zasilanie) 4
Amount strands wire (Power) 84
Diameter of single wires (Power) 0,15 mm
Wire conductor cross section (Power) 1,5 mm²
Material conductor wire (Power) Skrętka miedziana, goła
Conductor type wire (Power) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 600 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 12,6 A
Current carrying capacity min. wire (Power) 12,6 A
Electrical resistance line constant wire 13,7 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 13,7 Ω/km @20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 4 kV @ 300 s
Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) 120000 pF/km
pojemność elektryczna stała linii (przewód - osłona) 160000 pF/km
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 4 kV @ 300 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) 4 kV @ 300 s
Rezystancja izolacji 2500 MΩ × km
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) 160000 pF/km
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 90000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 4 kV @ 300 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV @ 300 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV @ 300 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -30 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -30 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 4 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 7,5 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track) 10 Mio. @ 25 °C
Dystans (C-track) 50 m @ 25 °C | poziomo
Prędkość ruchu (C-track) 5 m/s @ 25 °C
Skręcanie ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879555067
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-PS011_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki