Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female straight shielded with cable  7000-13221-3491300
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female straight shielded with cable

PUR-JB 5x0,34 shielded grey 13m

Nr art.: 7000-13221-3491300
Ciężar: 0.731 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


M12, 5-piny
Żeński proste
ekranowany
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 13 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Odejście kablowe prosty
Kodowanie A
Materiał PUR
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Gwint montażowy M12 x 1
Gender female
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 349
Kolor izolacji szary
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (osłona) 85 %
Bandowanie Fleece, Foil
Filler tak
wire arrangement , czarny, niebieski, biały, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Dystans (C-track) 5 m @ 25 °C
Cable weigth 59,4 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 85 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego PVC
Kolor (płaszcz wewnętrzny) szary
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,45 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 85 ± 5 Shore A
Material properties wire insulation możliwość dobrej obróbki maszynowej
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 350 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) 1,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 10 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 15 x Outer diameter
Prędkość ruchu (C-track) 0,1 Mio. @ 25 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879478175
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-13221_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki