M12 female 90° A-cod. Push-Lock
5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm
Nr art.: | 7000-13951-0000000 |
Ciężar: | 0.023 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Żeński kątowe
M12, 5-piny
Kodowanie A
Przyłącze sprężynowe push-lock
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 5-piny
Kodowanie A
Przyłącze sprężynowe push-lock
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm
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
Materiał styk | Bronze |
Liczba biegunów | 5 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 60 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 250 V |
Prąd roboczy na styk (UL) | 4 A |
Prąd roboczy na styk maks. (40 °C) | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,08 mm² |
---|---|
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,5 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule min. | 0,14 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 28 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 20 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. | 26 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Przyłącze sprężynowe push-lock |
---|---|
Rozwartość klucza | SW18 |
Cykle wtykowe min. | 100 |
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | A |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028940 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |