Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 Power L-coded 5pol. female 90° with cable  7000-P4231-P081500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 Power L-coded 5pol. female 90° with cable

PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 15.0m

Nr art.: 7000-P4231-P081500
Ciężar: 1.987 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


M12 Power
Żeński kątowe
5-piny
Kodowanie L
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 15 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Powłoka styku pozłacane
Family construction form M12P
Gwint M12 x 1
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 16,4 mm
Kodowanie L
Materiał styk Stop miedzi
Liczba biegunów 5
Długość cięcia (osłona) 100 mm
Norma produktu IEC 61076-2-111
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 63 V
Prąd roboczy na styk maks. 12 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) 100 mm
Rozwartość klucza SW17
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Materiał uszczelka FKM
Materiał obudowa PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement szary 5, czarny 4, niebieski 3, biały 2, 1
General data | Cable
Identyfikacja przewodu P08
Rodzaj przewodu 3
Printing color of wire insulation czarny (biała izolacja), biały (niebieska izolacja), biały (brązowa izolacja), biały (czarna izolacja), biały (szara izolacja)
Kolor izolacji szary
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires o Filler twisted
Filler tak
wire arrangement szary 5, czarny 4, niebieski 3, biały 2, 1
Mechanical data | Cable
Cable weigth 129,8 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 90 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 8,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Printing color of wire insulation czarny (biała izolacja), biały (niebieska izolacja), biały (brązowa izolacja), biały (czarna izolacja), biały (szara izolacja)
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 1000 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 13,5 A
Electrical resistance line constant wire 13,3 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 10 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 10 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -50 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 10 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track) 5 Mio. @ 25 °C
Dystans (C-track) 5 m @ 25 °C
Prędkość ruchu (C-track) 3,3 m/s @ 25 °C
Liczba cykli skręcania 2 Mio.
Skręcanie ± 180 °/m
Prędkość skrętu 35 Cykle/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879860116
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed US E492831-PVVA_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-P4231_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki