M12-M12 adapter for Cube67+
for external actor power
Nr art.: | 7000-15051-0000000 |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Cube67
Adapter
Męski - żeński
M12 – M12, 6-piny
2 pinów zajęte
Zasilanie aktuatora zewnętrzne
Adapter
Męski - żeński
M12 – M12, 6-piny
2 pinów zajęte
Zasilanie aktuatora zewnętrzne
Dane techniczne
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Materiał | PUR |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Znamionowe napięcie izolacji | 800 V |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879419086 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Klucz dynamometryczny ----