Lampka LED czerwona, 24V DC - 20 mA - M10 - IP65
Nr art.: | 71410 |
Ciężar: | 0.014 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
(czerwony)
24 V DC
24 V DC
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 20,4 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Pobór prądu maks. | 15 mA |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | chromowany |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 16 mm |
---|---|
Szerokość | 16 mm |
Głębokość | 45 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 75 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041195 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |