Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor zaworowy SuperSeal, żeński, z wolnym końcem przewodów  7072-73001-5120200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor zaworowy SuperSeal, żeński, z wolnym końcem przewodów

PUR 2x0.75 czarny 2m

Nr art.: 7072-73001-5120200
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.342 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Xtreme - Outdoor
Męski prosty
max. 24 V DC
2-piny
bez komponentów
bez koszulek kablowych
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Długość kabla 2 m
Typ montażu włożone
Powłoka styku cynowane
Family construction form SuperSeal
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 11 mm
Materiał styk Stop miedzi
Liczba biegunów 2
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 8 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form AMP SuperSeal 1.5
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Dodatkowy obwód bez komponentów
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał uszczelka Silikon
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Material overmolding PUR
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879647847
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki