Konektor M23 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów
8x0,34/3x0,75 PUR, szary, 15m
Nr art.: | 7000-23051-3621500 |
Ciężar: | 2.107 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński proste
M23, 12-pinów
11 pinów zajętych
dla rozdzielacza 8-portowego, 4-piny
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 15 m |
---|---|
Moment obrotowy | 2 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M23 |
Gwint | M23 x 1 |
Materiał | PUR |
Rozwartość klucza | SW27 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 7,5 A |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M23 x 1 |
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
Material screw connection | Mosiądz |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Typ STOOW płaszcz | Hybrydowe, Sygnał, Power |
---|---|
Identyfikacja przewodu | 362 |
Rodzaj przewodu | 2 |
Kolor izolacji | szary |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires z Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires o Sposób łączenia twisted |
Filler | tak |
wire arrangement | biały, fioletowy, (zielony, żółty, szary, rosa, czerwony, czarny, , niebieski, zielono-żółte) |
Mechanical data | Cable
Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 115,5 g/m |
Prędkość ruchu (C-track) | 3 |
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 87 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Kolor (płaszcz wewnętrzny) | szary |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type wire (Power) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
Loop resistance | 7,8 A |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
Prędkość ruchu (C-track) | 2 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879188364 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |