Wkładka złącza Modlink Heavy B16, męska, 4+2-polowa, śrubowa, 830/400 V,
80/16 A
Nr art.: | 70MH-ES4U2-FS04000 |
Ciężar: | 0.114 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
B16
Męski
4+2-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Męski
4+2-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 830 V |
---|---|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 400 V |
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks. | 830 V |
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 400 V |
Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 80 A |
Prąd roboczy na styk sygnałowy maks. | 16 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 1,5 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 16 mm² |
Numer AWG min. | 16 |
Numer AWG maks. | 5 |
Instalowanie | Podłączanie
Długość odizolowania min. | 6 mm |
---|---|
Długość odizolowania maks. | 14 mm |
Średnica izolacji żył zmienna maks. | max. 11 mm (Power); max. 4.8 mm (Signal) |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Moment obrotowy | min. 2.5 Nm (Power); min. 0.5 Nm (Signal) |
Gender | male |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 4 + 2 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 8 kV |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | IIIa |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania zasilania min. | 500 N |
---|---|
Siła trzymania sygnału min. | 400 N |
Siła ciągnięcia maks. | 100 N |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | posrebrzane |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał styk | Mosiądz |
Materiał mocowanie styków | PC GF |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B16 |
---|---|
Wysokość | 42 mm |
Szerokość | 33,8 mm |
Głębokość | 83,7 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879639606 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |