Shielded male module, 2-pole
50 V, 10 A
Nr art.: | 70MH-MAD2C-0020101 |
Ciężar: | 0.013 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Męski
2-piny
koncentryczne
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
2-piny
koncentryczne
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Instalowanie | Podłączanie
Gender | male |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych | 2 |
---|---|
Wysokość | 44 mm |
Szerokość | 29,2 mm |
Głębokość | 34,4 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641845 |
Jednostka pakowania | 5 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |