B6 Surface mounted h., low profile, IP65
Single locking lever m.,2 entries M20, p-cover
Nr art.: | 70MH-GSDNL-B02B010 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.28 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
B6
Obudowa (niska)
Pojedyczna dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Obudowa (niska)
Pojedyczna dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Odejście kablowe | dwuustronny |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M20 |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Obudowa montowana na powierzchni |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Powłoka blokady | verzinkt |
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Materiał pokrywy ochronnej | Tworzywo sztuczne |
Blokada materiału | Stal |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B6 |
---|---|
Sposób zamykania | Pojedyczna dźwignia zamykająca |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 100 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879696319 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |