B24 Surface mounted h., IP68
Screw locking, side entry M50
Nr art.: | 70MH-GSGNS-B01H200 |
Ciężar: | 1.1 kg |
artykuł niedostępny
Opis
B24
Obudowa montowana na powierzchni
Stopień ochrony IP68
Zamknięcie śrubowe
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Obudowa montowana na powierzchni
Stopień ochrony IP68
Zamknięcie śrubowe
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Odejście kablowe | bocznie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M50 |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Obudowa montowana na powierzchni |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Materiał uszczelka | Silikon |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Stal szlachetna |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B24 |
---|---|
Typ montażu | Zamknięcie śrubowe |
Wysokość | 111 mm |
Szerokość | 80 mm |
Głębokość | 216 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440209 |
ECLASS-8.0 | 27440209 |
ECLASS-9.0 | 27440209 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4065909051610 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |