B16 Bulkhead mounted h., IP68
Screw locking
Nr art.: | 70MH-GAFNS-B000200 |
Ciężar: | 0.171 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
B16
Obudowa montażowa
Zamknięcie śrubowe
IP68
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Obudowa montażowa
Zamknięcie śrubowe
IP68
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. | 500 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Obudowa montażowa |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Materiał uszczelka | Silikon |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Stal szlachetna |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B16 |
---|---|
Typ montażu | Zamknięcie śrubowe |
Wysokość | 28,9 mm |
Szerokość | 58 mm |
Głębokość | 165 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647403 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |