A16 Hood, high profile, IP65
Single locking lever, top entry M20
Nr art.: | 70MH-GTCHL-A01B000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.13 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
A16
Osłonka (wysoka)
Pojedyczna dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Osłonka (wysoka)
Pojedyczna dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Odejście kablowe | prosty |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M20 |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Osłonka |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Powłoka blokady | verzinkt |
Materiał uszczelka | CR |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Stal |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | A16 |
---|---|
Wysokość | 70,5 mm |
Szerokość | 32 mm |
Głębokość | 79 mm |
Sposób zamykania | Pojedyczna dźwignia zamykająca |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 100 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879696425 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |