Crimp die for 8 mm contacts (35 mm²)
Nr art.: | 70MH-ZW003-6000000 |
Ciężar: | 0.142 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Zaciskarka
Złącza
8 mm
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Zacisk do zaciskarki EK12042 (Klauke) i AHPW 400C (neko)
Złącza
8 mm
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Zacisk do zaciskarki EK12042 (Klauke) i AHPW 400C (neko)
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 35 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 2 |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 42,6 mm |
---|---|
Szerokość | 38,4 mm |
Głębokość | 21,5 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 17130101 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21049190 |
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21043852 |
ECLASS-10.1 | 21043852 |
ECLASS-11.1 | 21043852 |
ECLASS-12.0 | 21043852 |
ETIM-5.0 | EC001282 |
GTIN | 4048879658454 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 82032000 |