Modlink MSDD Switch cabin. and cable entry syst.
KDT/ZE 19
Nr art.: | 4000-70403-0100190 |
Ciężar: | 0.018 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Przelotki duże z uchwytem kablowym
Średnica kabla (19...20 mm)
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Średnica kabla (19...20 mm)
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 19 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 20 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031882 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |
Akcesoria
---- Prowadnica kablowa do szaf ----