Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania NEMA 5-15R + RJ45 + RJ12
Nr art.: | 4000-68000-4050000 |
Ciężar: | 0.043 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
1× NEMA 5-15 (port lutowany)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× RJ12 (6-pin tworzywo)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× RJ12 (6-pin tworzywo)
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 25 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 40 °C |
USA
Geometria przyłącza | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Napięcie robocze AC | 125 V |
Prąd roboczy | 15 A |
Typ połączenia | Port lutowany |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
RJ12
Napięcie robocze AC maks. | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. | 1 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ12 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ12 |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879331135 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Osłona ----