Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania VDE żółte 250VAC/16A
Nr art.: | 4000-68000-3200000 |
Ciężar: | 0.045 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
Niemcy (VDE) żółty
Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 41 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Niemcy (VDE)
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 14 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879429603 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |