Moduł interfejsu Modlink MSDD
2×BNC
Nr art.: | 4000-68000-1900000 |
Ciężar: | 0.042 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Produkcja priorytetowa
Opis
BNC; BNC
2× BNC (żeński/żeński)
2× BNC (żeński/żeński)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 33 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 40 °C |
BNC
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | BNC |
Gender | female |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037372 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |