Moduł interfejsu Modlink MSDD
SUB-D9 + RJ45 + 2xPS2
Nr art.: | 4000-68000-1520000 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Produkcja priorytetowa
Opis
RJ45; SUB-D9; PS2; PS2
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× SUB-D9 (męski/męski)
2× PS2 (6-pin końcówka lutowana)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× SUB-D9 (męski/męski)
2× PS2 (6-pin końcówka lutowana)
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 21 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 40 °C |
SUB-D9
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 3 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D9 |
Gender | male |
Płeć tył | male |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Liczba biegunów | 9 |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
PS2
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 20 |
Napięcie robocze AC | 30 V |
Napięcie robocze DC | 30 V |
Prąd roboczy | 1 A |
Family construction form | PS2 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | PS2 |
Gender | female |
Płeć tył | Lötanschluss |
Sposób zamykania | Zamknięcie śrubowe |
Liczba biegunów | 6 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037464 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |