Moduł interfejsu Modlink MSDD
USB + RJ45+ 1xSUB-D9
Nr art.: | 4000-68000-1400000 |
Ciężar: | 0.082 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
USB (typ A); SUB-D9; RJ45
1× USB 2.0 (żeński/żeński/kabel 0.7 m) typ A
1× SUB-D9 (żeński/męski)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× USB 2.0 (żeński/żeński/kabel 0.7 m) typ A
1× SUB-D9 (żeński/męski)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 45 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 40 °C |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
USB
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. | 500 mA |
Specyfikacja USB | 2.0 |
Szybkość transmisji danych maks. | 480 MBit/s |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
SUB-D9
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 3 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D9 |
Gender | female |
Płeć tył | male |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Liczba biegunów | 9 |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037570 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----