Moduł interfejsu Modlink MSDD
2×USB + 1×DVI
Nr art.: | 4000-68000-1280000 |
Ciężar: | 0.072 kg |
Kraj pochodzenia: | TW |
Dostepny
Opis
USB (typ A); DVI
2× USB (żeński/żeński) typ A
1× DVI (żeński/żeński)
2× USB (żeński/żeński) typ A
1× DVI (żeński/żeński)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 45 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 40 °C |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
USB
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. | 500 mA |
Specyfikacja USB | 2.0 |
Szybkość transmisji danych maks. | 480 MBit/s |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
DVI
Napięcie robocze AC maks. | 40 V |
---|---|
Prąd roboczy maks. | 1,5 A |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | DVI |
Gender | female |
Płeć tył | female |
Liczba biegunów | 24 + 4 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879355643 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |