Moduł interfejsu Modlink MSDD
4xUSB A/A
Nr art.: | 4000-68000-0950000 |
Ciężar: | 0.09 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
USB; USB; USB; USB (typ A)
4× USB (żeński/żeński) typ A
4× USB (żeński/żeński) typ A
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 45 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
USB
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. | 500 mA |
Specyfikacja USB | 2.0 |
Szybkość transmisji danych maks. | 480 MBit/s |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037792 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |