Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania, EN 60320-2-2/F
Nr art.: | 4000-68000-0080000 |
Ciężar: | 0.026 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Gniazdo urządzenia (IEC/EN 60320-2-2/F)
Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 30 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Appliance-outlet
Geometria przyłącza | 6.3 x 0.8 mm |
---|---|
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy | 10 A |
Prąd roboczy (ULc) | 15 A |
Typ połączenia | plug-in connection |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879038225 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |