Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość |
88 mm |
Szerokość |
116 mm |
Głębokość |
69 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. |
5 °C |
Temperatura przechowywania maks. |
40 °C |
China (CCC)
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. |
4 mm² |
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. |
4 mm² |
Napięcie robocze AC |
250 V |
Prąd roboczy |
10 A |
Typ połączenia |
Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów |
2 + PE |
Przyłącza na biegun |
2 |
Styk ochronny dostępny |
tak |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) |
30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) |
42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) |
175 mA |
Family construction form |
RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył |
RJ45 |
Kategoria kabli min. |
Cat5e |
Sposób zamykania |
Blokada zatrzaskowa |