"MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT BRAZIL
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening"
Nr art.: | 4000-68000-4440001 |
Ciężar: | 0.121 kg |
Kraj pochodzenia: | BR |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Brazylia
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× wycięcie FI
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× wycięcie FI
Dane techniczne
Ogólne informacje o produkcie
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Nazwa produktu producenta | Fr.Modul-N-250-10-SC+RJ45+RCD cutout |
Producent URI | https://www.murrelektronik.com/ |
Produkt URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4420001 |
Kompatybilność | Kompatybilne z
~ | 4000-68522-0000001 | Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb. |
---|---|
~ | 4000-68524-0000003 | Rahmenmodul 2-fach grau Daimler |
~ | 4000-68524-0000001 | Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart |
~ | 4000-68523-0000003 | Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler |
~ | 4000-68523-0000001 | Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb. |
~ | 4000-68522-0000003 | Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
---|---|
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) | IP20 |
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) | IP00 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał tabliczki identyfikacyjnej | PC |
---|---|
Materiał wkładki kombi | PBT |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 115 g |
---|---|
Wysokość | 87,5 mm |
Szerokość | 115,5 mm |
Głębokość | 69 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -5 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -10 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Klasa środowiskowa (IEC 60721) | 3K3 |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU - Exception 6(c) |
China RoHS | SJ/T 11364-2014 - EPUP-50 |
California Proposition 65 | California Prop. 65 |
WEEE | 2012/19/EU |
Equipment 1
Version network interface | Gender Changer |
---|---|
Family construction form | RJ45 |
Gender | female |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Cykle wtykowe min. | 50 |
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. | 175 mA |
Ekranowany | tak |
Typ montażu | włożone, Blokada zatrzaskowa |
Powłoka obudowy | cynowane |
Powłoka styku | pozłacane |
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
Materiał styk | Phosphor bronze |
Liczba biegunów | 8 |
Equipment 2
Cutout | zaślepione |
---|
Equipment 3
Cutout | zaślepione |
---|
Equipment 4
Długość przycięcia | 9 mm |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK , M3 |
Moment obrotowy | 1,2 Nm |
Wersja krajowa | Brazylia |
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Napięcie znamionowe AC maks. | 250 V |
Prąd nominalny | 10 A |
Kolor obudowy | biały |
Materiał obudowa | PC |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
Equipment 5
Cutout | for FI/LS circuit breaker |
---|---|
Możliwość wyposażenia w | Siemens 5SU1356-7KK10, lub identyczna budowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4065909088708 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |