Zestaw Modlink MSDD:
4000-68123-0000000
Nr art.: | 4000-68123-0020970 |
Ciężar: | 0.856 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura robocza min. | -10 °C |
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Do montażu z grubością ścianki min. | 1 mm |
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
Powłoka obudowy | uszlachetniona powierzchnia |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
Niemcy (VDE)
Przekrój przyłącza maks. | 6 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 10 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
USB
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. | 500 mA |
Specyfikacja USB | 2.0 |
Szybkość transmisji danych maks. | 480 MBit/s |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879731737 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |