Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68513-0000001
Insert 4000-68000-4070000
Nr art.: | 4000-68513-4070001 |
Ciężar: | 0.134 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura robocza min. | -30 °C |
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Do montażu z grubością ścianki min. | 1 mm |
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
Kolor pokrywy | metallic |
Kolor obudowy | czarny |
Materiał pokrywy | ABS |
Materiał obudowa | PA |
Bezpiecznik
Napięcie robocze AC | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 32 V |
Prąd nominalny | 3 A |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
USA
Geometria przyłącza | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Napięcie robocze AC | 125 V |
Prąd roboczy | 15 A |
Typ połączenia | Port lutowany |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189234 |
ECLASS-8.0 | 27189234 |
ECLASS-9.0 | 27189234 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879691789 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |