Modlink MSDD set contains:
4000-68523-0000001 (Frame modul double metallic 3mm double bit)
Nr art.: | 4000-68523-0141441 |
Ciężar: | 0.263 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura robocza min. | -30 °C |
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Do montażu z grubością ścianki min. | 1 mm |
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
Kolor pokrywy | metallic |
Kolor obudowy | czarny |
Materiał pokrywy | ABS |
Materiał obudowa | PA |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
Niemcy (VDE)
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 14 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy min. | 10 A |
Prąd roboczy maks. | 16 A |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
USB
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 1,5 A |
Specyfikacja USB | 3.0 |
Szybkość transmisji danych maks. | 5000 MBit/s |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
SUB-D9
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 3 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D9 |
Gender | female |
Płeć tył | female |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Liczba biegunów | 9 |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27144001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879654920 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |