Modlink MSDD set contains:
Frame modul single metallic 3mm double bit
Nr art.: | 4000-68513-1310001 |
Ciężar: | 0.137 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura robocza min. | -30 °C |
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Do montażu z grubością ścianki min. | 1 mm |
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
Kolor pokrywy | metallic |
Kolor obudowy | czarny |
Materiał pokrywy | ABS |
Materiał obudowa | PA |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
USB
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 1,5 A |
Specyfikacja USB | 3.0 |
Szybkość transmisji danych maks. | 5000 MBit/s |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189234 |
ECLASS-8.0 | 27189234 |
ECLASS-9.0 | 27189234 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879691734 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |