MSDD set contains:
4000-68122-0000000 (Frame double black metal)
Nr art.: | 4000-68122-0020530 |
Ciężar: | 0.773 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Dane techniczne
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura robocza min. | -10 °C |
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Do montażu z grubością ścianki min. | 1 mm |
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
Powłoka obudowy | KTL |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Niemcy (VDE)
Przekrój przyłącza maks. | 6 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 10 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
SUB-D15
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D15 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D15 |
Gender | female |
Płeć tył | Lötanschluss |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Liczba biegunów | 15 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879035873 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |