MSDD_Set contains:
Nr art.: | 4000-68223-0738900 |
Ciężar: | 0.408 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Dane techniczne
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura robocza min. | -10 °C |
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Do montażu z grubością ścianki min. | 1 mm |
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
Powłoka obudowy | uszlachetniona powierzchnia |
Kolor pokrywy | przezroczysty |
Materiał pokrywy | PC |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
SUB-D25
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 3 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D25 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D25 |
Gender | female |
Płeć tył | Lötanschluss |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Liczba biegunów | 25 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879435680 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |