MSDD_Set contains:
4000-68112-0000000 (Frame module single bl. metal)
Nr art.: | 4000-68112-1500000 |
Ciężar: | 0.322 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Dane techniczne
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura robocza min. | -10 °C |
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Do montażu z grubością ścianki min. | 1 mm |
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
Powłoka obudowy | KTL |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
SUB-D25
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 3 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D25 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D25 |
Gender | female |
Płeć tył | male |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Liczba biegunów | 25 |
PS2
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 20 |
Napięcie robocze AC | 30 V |
Napięcie robocze DC | 30 V |
Prąd roboczy | 1 A |
Family construction form | PS2 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | PS2 |
Gender | female |
Płeć tył | Lötanschluss |
Sposób zamykania | Zamknięcie śrubowe |
Liczba biegunów | 6 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879036436 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |