Modlink MSDD Front panel interface
Connector PS-2 (6 pole female/female)
Nr art.: | 4000-68000-9040060 |
Ciężar: | 0.015 kg |
Kraj pochodzenia: | TW |
Dostepny
Opis
Gender Changer
PS2 (żeński/żeński)
PS2 (żeński/żeński)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 36 mm |
---|---|
Szerokość | 17,5 mm |
Głębokość | 17,5 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036801 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |