Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Gniazdo zasilania Modlink MSVD  4000-72000-3010000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Gniazdo zasilania Modlink MSVD

Francja (UTE) 250VAC/16A

Nr art.: 4000-72000-3010000
Ciężar: 0.045 kg
Kraj pochodzenia:  FR
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Francja (UTE-NF) biały
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy min. 10 A
Prąd roboczy maks. 16 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 4 mm²
Numer AWG maks. 12
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Instalowanie | Układ pinów
Przyłącza na biegun 2
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Blokada zatrzaskowa
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35
Wysokość 68 mm
Szerokość 47 mm
Głębokość 56 mm

GTIN 4048879031219
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-72000-3010000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 4000-72000-3010000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-72000-3010000_4168-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki