Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
FKS Automotive type fuse  90404
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

FKS Automotive type fuse

MNFS-7,5, 7,5 A 32 V brown, small

Nr art.: 90404
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.022 kg
Kraj pochodzenia:  IT
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Bezpieczniki płaskie FKS
7.5 A (ciemny brąz)

ECLASS-6.0 27142001
ECLASS-6.1 27142008
ECLASS-7.0 27142008
ECLASS-8.0 27142008
ECLASS-9.0 27142008
ECLASS-10.1 27142008
ECLASS-11.1 27142008
ECLASS-12.0 27142008
ETIM-5.0 EC002298
GTIN 4048879077521
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85361010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Zasilanie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki